Solutions de chimie analytique pour process en temps réel
Mesure automatisée des paramètres essentiels des process chimiques pour optimiser les performances de l'installation
Les technologies de mesure laser telles que la spectroscopie Raman et la spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS) continuent de gagner du terrain sur les méthodes alternatives telles que la chromatographie gazeuse ou la spectrométrie de masse. Du fait de l'absence de pièces en mouvement et un besoin très réduit de prélèvement, les analyseurs de process utilisés sont faciles d'entretien et fournissent des résultats extrêmement précis en quelques secondes seulement. Cela permet un contrôle intelligent et en temps réel des process dont les conditions changent rapidement, sans exposer les opérateurs aux produits chimiques.
Jusqu'à 30 %
de réduction de temps pour les process en batchs
Comment pouvons-nous vous aider ?
Nos solutions d'analyse fournissent une mesure rapide en temps réel des compositions chimiques avec peu de risques pour la sécurité et de faibles coûts opérationnels. Nous sommes spécialistes dans le développement de solutions d'analyse sur mesure permettant de surmonter les défis de chacun, y compris le design de sondes spécifiques au process, de platines d'analyse et d'abris d'analyseur.
Assistance complète de l'étude de faisabilité à la mise en service en passant par les contrats de maintenance, et assistance longue durée de modélisation chimiométrique
Les solutions de chimie analytique des process sont conçues pour répondre aux normes industrielles dans le monde entier
Réseau SAV et assistance dans le monde entier
Applications
Détection du point de virage de la réaction et contrôle cinétique
La polymérisation en émulsion produit une large gamme de matières polymériques, notamment des peintures, des colles et des caoutchoucs synthétiques. Ce type de réaction est obtenu au sein d'un environnement aqueux, où le monomère est maintenu dans une phase continue avec un agent tensio-actif ou un émulsifiant adapté. Un ou plusieurs monomères peuvent être utilisés, et le polymère ou copolymère qui en résulte est produit dans une suspension stable, sous forme de latex.
Notre expertise dans le domaine
La spectroscopie Raman est parfaitement adaptée au contrôle de ces réactions dans la mesure où elle est sensible à la mesure de doubles liaisons spécifiques et ne souffre pas d'interférence dans la matrice aqueuse.
Les rapports de bande peuvent compenser les variations de l'intensité globale mesurée de la réaction
L'eau ne perturbe pas la mesure dans les solutions aqueuses
Mesure possible à travers des parois de réacteurs ou fenêtres en verre
Excellente corrélation avec les données chromatographiques et gravimétriques
Les coûts engendrés par un arrêt de l'installation du fait d'un gaz hors normes peuvent être extrêmement élevés, notamment pour les process pétrochimiques.
Notre expertise dans le domaine
Les analyseurs TDLAS contrôlent la qualité des gaz d'alimentation par une mesure sélective des contaminants tels que l'ammonium (NH3), l'humidité (H2O) ou l'acétylène (C2H2). Ces mesures aident à l'amélioration du contrôle des process, répondent aux spécifications des produits, évitent l'empoisonnement du catalyseur et réduisent le torchage. Les analyseurs fournissent des mesures fiables en quelques secondes, ce qui permet de réagir rapidement. Nous fournissons des solutions d'analyse complètes comprenant un système d'extraction et de conditionnement d'échantillons et des boîtiers d'analyseur adaptés.
Surveillance en ligne des propriétés et de la qualité du produit
Les réactions de polymérisation sont souvent effectuées en mode semi-continu. Cela permet un contrôle minutieux de la composition du produit afin de créer des matériaux très performants avec des propriétés personnalisées très précises. Pendant la réaction, un contrôle strict des concentrations du réactif est nécessaire afin d'éviter des propriétés non désirées dans le produit final. Ajouter simplement les réactifs au rapport correct ne suffit pas.
Notre expertise dans le domaine
Nos analyseurs Raman sont sensibles à des groupes fonctionnels spécifiques tels que les fractions vinyles et alkyles communes aux monomères de polymérisation. Notre interface de prélèvement simple et ses fibres optiques reliées à l'unité de base permettent un positionnement flexible sur l'unité de base par rapport aux réacteurs batchs ou aux lignes de process.
Options disponibles pour la mesure optique sans contact, permettant la mesure à travers la vitre du réacteur
Mesure jusqu'à quatre réacteurs batchs ou lignes de process avec un seul analyseur
Cohérence entre les lots en respectant la masse moléculaire moyenne et la polydispersité
Augmentez le contrôle de vos process avec les méthodes analytiques en ligne
Avantages
La chimie analytique des process (PAC) est la clé pour le contrôle et l'optimisation des process chimiques. Avec la technologie analytique en ligne, p. ex. la spectroscopie TDLAS et Raman, vous bénéficiez d'une meilleure compréhension et d'un meilleur contrôle du process en temps réel. Faites passer votre installation chimique au niveau supérieur en augmentant le rendement et la qualité et en assurant un espace de travail aussi sûr que possible.
Plus de 25
ans de fonctionnement continu pour les analyseurs installés au départ
>2000
analyseurs de process Raman installés partout dans le monde
100+
brevets liés aux technologies Raman et holographique
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Performance d'usine
Optimisation de la MRO dans les usines chimiques
La MRO est nécessaire pour garantir la disponibilité des pièces, ce qui garantit à son tour la fiabilité des équipements. Avec Endress+Hauser, la maintenance de vos installations chimiques se déroule de manière optimale.
Remplacer vos anciens appareils mécaniques. Grâce à nos capteurs innovants destinés à l'industrie chimique, vous pouvez garantir des mesures précises et fiables, réduire la maintenance et augmenter l'efficacité opérationnelle.
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Avec notre vaste gamme d'instruments, de solutions et de services, nous accompagnons nos clients sur la voie vers le net zéro : de l'efficacité et de la sécurité du process à la durabilité et la conformité réglementaire.
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Électricité et énergie : renforcer l'avenir
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .