Réduction des coûts dans l'industrie pharmaceutique
Des technologies de mesure innovantes et de maintenance avancée permettent de réduire les coûts tout en assurant une qualité optimale
L'industrie des sciences de la vie est constamment confrontée à de nouveaux défis. Des pans entiers de la population ont besoin d'être approvisionnés en médicaments à prix abordables. Alors que les coûts de recherche élevés exigent une productivité et une fiabilité importantes, les entreprises pharmaceutiques sont tenues de fournir des médicaments de qualité élevée et constante, à faibles coûts. Il est important de réussir à maintenir la rentabilité, d'envisager une fabrication à l'échelle mondiale et de bien gérer les coûts. Dans ce contexte, des solutions innovantes sont de plus en plus demandées. Nous en avons pour vous.
8 %
d'augmentation de la productivité
grâce à la réduction des temps d'arrêt du process, obtenue à l'aide des concepts d'étalonnage intégrés
Ce que nous pouvons vous apporter
Nos experts de l'industrie pharmaceutique ont de nombreuses solutions pour réduire les coûts de production tout en améliorant l'excellence opérationnelle. La mise en œuvre de nos technologies de mesure et de nos concepts de maintenance innovants vous permet de réduire significativement les efforts et les coûts liés à l'étalonnage. Voici quelques suggestions vous permettant de gérer vos coûts :
Optimiser l'étalonnage ou installer des instruments de mesure de température auto-contrôlés
Standardiser votre base installée, optimiser vos stocks et augmenter la disponibilité des pièces détachées
Intégrer et évaluer les données de diagnostic et vérifier le bon fonctionnement des instruments de mesure
Optimiser votre production d'eau et la boucle de distribution
Applications
Mettre en place un système innovant de mesure de la température
Pour les sociétés pharmaceutiques, la température est l'un des points de mesure les plus critiques dans un bioprocédé, avec un impact important à la fois sur la croissance cellulaire et sur la solubilité des gaz dissous. La température influence la cinétique de réaction, la croissance cellulaire, la viabilité cellulaire et la formation du produit. C'est pourquoi un contrôle précis de la température et un étalonnage régulier sont nécessaires pour répondre aux exigences liées aux process et pour assurer leur précision. Cela peut néanmoins s'avérer coûteux.
Notre expertise dans le domaine
Pour un résultat et une qualité optimisés, les sondes de température doivent être régulièrement étalonnées. Pour les applications critiques, l'intervalle entre deux étalonnages est généralement de six mois. L'utilisation d'une technologie de mesure innovante permet de réduire significativement les efforts et les coûts liés à l'étalonnage. C'est pourquoi nous avons mis au point le premier capteur de température auto-contrôlé TrustSens TM371. Ce capteur innovant vous offre un auto-contrôle en ligne entièrement automatisé, traçable, qui vous aide à éliminer les non-conformités et les dérives non détectées.
Standardiser les équipements installés
Fonctionnement uniforme et remplacement rapide des appareils : pas aussi simple que cela en a l'air. Obtenir et maintenir une complète transparence de tous les instruments installés dans votre entreprise pharmaceutique est un défi constant qui augmente significativement les efforts de maintenance. L'analyse de vos équipements installés est une première étape pour optimiser la maintenance et la disponibilité de l'installation.
Notre expertise dans le domaine
L'analyse de vos équipements installés pour la fabrication est la première étape pour optimiser la maintenance et la disponibilité de l'installation. Au cours de ce processus, nos experts peuvent identifier les instruments obsolètes ou dépassés pouvant facilement être remplacés. La standardisation de vos équipements va optimiser considérablement la gestion des pièces détachées et vous allez améliorer et rationaliser vos efforts de formation dans un environnement standardisé.
Vérifier le bon fonctionnement de vos instruments de mesure
La maintenance et l'étalonnage sont souvent considérés comme chronophages et onéreux. Cependant, ils sont tous deux des éléments clés quand il s'agit de garantir la fiabilité du process et la qualité du produit dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Notre expertise dans le domaine
Les instruments équipés de la fonctionnalité Heartbeat Technology fournissent des informations de diagnostic standardisées en temps réel pour une maintenance économique. Cette technologie permet une surveillance simple et aisée des points de mesure au quotidien. Les erreurs sont diagnostiquées à un stade précoce et la production est augmentée. La vérification des instruments permet de s'assurer que tous les composants critiques fonctionnent correctement, conformément aux spécifications définies.
Optimisez votre production et distribution d'eau
Afin d'éviter le développement de microorganismes, l'eau doit être maintenue en mouvement en permanence à une vitesse de plus de 2 m/sec. La mesure de débit revêt une importance fondamentale et les points de mesure critiques doivent être étalonnés régulièrement. En ce qui concerne l'eau purifiée et l'eau pour préparations injectables, la conductivité est le principal paramètre de qualité. Les limites définies dans les pharmacopées doivent toujours être respectées.
Notre expertise dans le domaine
Avec la fonctionnalité Heartbeat Technology, nos instruments fournissent une autosurveillance fiable, ce qui aide à optimiser les procédures d'étalonnage, notamment dans les process continus. Cela se traduit directement par une plus grande disponibilité des installations et un meilleur rendement. Pour l'eau purifiée et pou l'eau PPI, il est nécessaire de travailler avec des mesures de conductivité non compensées en température dans la gamme basse. L'étalonnage du système de mesure dans la boucle de distribution est une manière efficace de garantir la conformité réglementaire. Pour optimiser votre production d'eau, nous proposons :
Apprendre à contrôler les coûts dans la production pharmaceutique
Rencontrez nos experts
"Pour étalonner un capteur de température, nos clients doivent pouvoir démonter le capteur et effectuer une opération manuelle d’étalonnage. Pour les aider à gagner du temps et de l'argent en toute sécurité, nous avons inventé un capteur auto-étalonnable."
Avantages
Relevez les défis à venir avec nos spécialistes et profitez de leurs nombreuses années d'expérience dans le secteur des sciences de la vie. Ils vous aident à trouver des pistes pour réduire les coûts dans la production pharmaceutique, vous permettent d'atteindre vos objectifs afin de parvenir à l'excellence opérationnelle.
10%
de réduction des coûts grâce aux concepts de maintenance préventive
60%
de SOP en moins pour l'étalonnage
94%
de couverture de test intégrale avec la technologie Heartbeat
Schott, spécialiste du verre, est soumis à une réglementation très stricte. Pour garantir la qualité de ses produits, la société cherche de l'aide extérieure pour effectuer l'étalonnage sur site de sa technologie de mesure.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Temps de mise sur le marché
Des process de production de cosmétiques accélérés
Des process de production de cosmétiques efficaces et stables avec un prestataire de services qui vous aide à augmenter votre efficacité et à réduire les délais de commercialisation.
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .